Aperçu des news

Protection fiable des applications à DEL

29.01.2020

Parafoudre compact BLT-T2  

Parafoudre basse tension pour applications à DEL : le BLT-T2-1S-305-UT

La technologie DEL est devenue un élément indispensable de notre vie quotidienne. On trouve des DEL partout pour l'éclairage des routes, des tunnels et des objets. Un fonctionnement sans faille de l'éclairage est essentiel pour une sécurité des infrastructures.

Les courants de choc et les surtensions qui surviennent sur le secteur peuvent cependant nettement dépasser la rigidité électrique, par exemple de mâts d'éclairage à DEL. Une défaillance des luminaires est donc possible, et ce, pas seulement en raison de la position exposée aux coups de foudre directs. Ici, seul un parafoudre basse tension efficace permet de prévenir ces risques.

Le parafoudre type 2 de la gamme de produits Blocktrab protège tous les systèmes d'éclairage et convient tout particulièrement aux applications à DEL. Grâce à son design compact, le parafoudre peut également être facilement installé ultérieurement dans des installations existantes. Pour une utilisation possible dans la vaste gamme d'applications DEL, le parafoudre vous propose différentes techniques de raccordement et de montage.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55