Aperçu des news

Boîtiers d'épissures compacts pour la transmission de données moderne

19.08.2018

Boîtiers dépissures compacts pour la transmission de données moderne  

Boîtiers d'épissures compacts pour la transmission de données moderne

De nouveaux boîtiers d'épissure rejoignent le catalogue Fibre optique de Phoenix Contact. Les boîtiers d'épissures de la gamme FDX 20 sont synonymes d'une transmission des données en temps réel assurée sur le long terme.

Compacts et homogènes, les boîtiers d'épissures offrent un espace intérieur généreux pour une connexion sûre des câbles à fibre optique. Ils existent en version avec connexions 6 x ST-Duplex, 6 x SC-Duplex, 6 x E-2000® (LSH) ou 12 x LC-Duplex. Le logement pour cordon extrémité libre à l'intérieur des appareils permet l'épissure simple des câbles fibre optique en gardant des rayons de courbure réduits mais toujours sécurisés. La préconfection prête à l'épissure réduit largement le temps de montage, la commande frontale et la conception homogène des boîtiers d'épissure améliorant la visibilité dans l'armoire électrique.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55