Aperçu des news

Système de surveillance d'installations solaires désormais homologué UL

04.04.2014

Surveillance des installations solaires avec SOLARCHECK  

SOLARCHECK – le système de surveillance modulaire pour les installations solaires

Toute la gamme de produits SOLARCHECK de Phoenix Contact est désormais homologuée selon UL1741. Les différents appareils de mesure de la tension et du courant peuvent donc être utilisés en toute simplicité et sans difficultés dans des installations photovoltaïques aux États-Unis.

De plus, ils sont homologués selon UL508, une directive relative aux composants de mesure. La surveillance des strings permet de contrôler de façon durable l'ensemble d'une centrale photovoltaïque. Le système modulaire peut être orienté de façon flexible en fonction des différentes topologies de l'installation, permettant ainsi une utilisation ciblée des composants sur place. Cette acquisition de données simple et économique est à la base d'une exploitation durable et d'une maintenance efficace d'installations photovoltaïques.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55