Aperçu des news

Nouveau coupleur de bus pour commande EtherNet/IP

04.01.2016

Axioline F : coupleur de bus pour EtherNet/IP™  

Le nouveau coupleur de bus relie Axioline F avec une commande Ethernet/IP™

Dès aujourd'hui, un nouveau coupleur de bus pour EtherNet/IP élargit le système d'E/S Axioline F de Phoenix Contact. Le nouveau coupleur de bus certifié par l'ODVA relie le système d'E/S Axioline F avec une commande Ethernet/IP.

En raison du switch intégré à deux ports, le coupleur de bus permet un assemblage simple d'une topologie en ligne ou en étoile. Des commutateurs de codage rotatifs dédiés au réglage rapide de l'adresse IP ainsi qu'à la mise à jour aisée du firmware via TFTP complètent les propriétés du nouveau coupleur de bus. Comme l'ensemble de ce système d'E/S, le nouveau coupleur de bus se caractérise également par son câblage aisé grâce à la technique de raccordement Push-in. Elle permet de câbler sans outil les conducteurs destinés à la tension d'alimentation sur les bornes du module. Une immunité particulièrement élevée ainsi qu'une grande résistance aux sollicitations mécaniques et aux chocs jusqu'à 30 g font du modèle Axioline F un système d'E/S fiable.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55