Aperçu des news

Raccorder le connecteur directement sur le circuit imprimé

18.04.2016

Connecteurs pour C.I. avec technique d'insertion directe SKEDD  

Connecteurs pour C.I. avec technique d'insertion directe SKEDD

Première mondiale pour le meilleur confort de raccordement : avec le connecteur SDC 2,5, Phoenix Contact propose le tout premier connecteur pour C.I., doté de la technique innovante d'insertion directe SKEDD et du raccordement Push-in.

Les nouveaux connecteurs pour C.I. se raccordent directement sur le circuit imprimé par le biais de trous de perçage métallisés. L'avantage : vous n'avez plus besoin d'une embase supplémentaire et vous réduisez ainsi vos coûts de composants et de processus. Les connecteurs sont aisément enfichés dans le circuit imprimé, sans outils, et sont verrouillés avec les rivets à expansion intégrés, en un assemblage résistant aux vibrations. La gamme SDC 2,5 convient aux sections de conducteurs entre 0,2 mm² et 2,5 mm². Elle est conçue pour des courants jusqu'à 12 A et des tensions jusqu'à 320 V (CEI). Les connecteurs en pas de 5,0 mm sont disponibles sous forme de modèles avec maximum 16 pôles. Grâce au raccordement Push-in, ils offrent un tout nouveau confort lors du raccordement des appareils.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55