Aperçu des news

La solution complète pour votre armoire de commande : COMPLETE line

01.04.2019

La solution complète pour votre armoire de commande : COMPLETE line  

Optimisez vos processus de construction d'armoires électriques avec le programme COMPLETE line

Phoenix Contact offre une solution complète pour l'optimisation de tous les processus dans la construction des armoires de commande.

COMPLETE line est un système de produits matériels et logiciels, de services de conseil et de solutions système harmonisés à la pointe de la technologie. Leur interaction optimisée simplifie toutes les étapes de travail, de l'ingénierie, en passant par l'approvisionnement jusqu'à l'installation et l'exploitation.

Le vaste portefeuille vous offre des produits pour toutes les tâches dans l'armoire de commande: raccordement, commutation, sectionnement et mesure, commande, alimentation et automatisation. COMPLETE line comprend la solution adaptée à chaque fonction. La manipulation simple et intuitive contribue ici à une économie de temps lors du montage, de la mise en service et de la maintenance des armoires de commande.

L'harmonisation de tous les produits dans le système COMPLETE line au niveau du design et des accessoires vous permet une utilisation universelle des pièces et réduit ainsi vos coûts logistiques. Le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete accompagne tout le processus de conception des armoires électriques. Il vous offre en outre la planification individuelle, le contrôle automatique et la commande directe de borniers.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55