Aperçu des news

Raccordement rapide de l'automate Simatic

21.11.2016

Câblage système pour automate SIMATIC S7-1500 : rapide, sûr et sans erreur !  

Câblage système pour automate SIMATIC S7-1500 : rapide, sûr et sans erreur !

Les adaptateurs avant spécifiques à chaque automatique permettent un câblage rapide des modules Interface à l'automate SIMATIC S7-1500®.

Pour cela, l'adaptateur avant s'appuie sur le concept éprouvé Plug-and-Play du câblage système. Il s'agit là des avantages qui s'offrent à vous grâce à une mise en service rapide des composants d'E/S, étant donné que le câblage classique de fils individuels n'a plus lieu d'être et que vous pouvez raccorder l'automate sans erreur à l'aide de notre concept Plug-and-Play. Dans le même temps, vous obtenez une flexibilité maximale grâce à nos gammes de modules Varioface, car vous pouvez mettre en œuvre des applications spécifiques à chaque canal, qui peuvent même assurer une transmission totale de maximum 32 canaux. Différentes techniques de raccordement et modules fonctionnels complètent ce concept de système.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55