Aperçu des news

Sécurité à granularité fine pour Modbus/TCP

14.11.2017

FL MGUARD RS 4004  

FL MGUARD RS 4004

La nouvelle licence Modbus Inspector est disponible pour les routeurs de sécurité mGuard de Phoenix Contact, ce qui rend la communication Modbus/TCP entre les machines encore plus sécurisée.

Si la licence est installée sur des routeurs de sécurité de classe 4000, les règles de communication du Modbus/TCP peuvent être paramétrées à un niveau de granularité très fin. Avec ce module Deep Package Inspection, les droits d'accès peuvent être définis non seulement au niveau des adresses IP et des ports, mais également au niveau des codes de fonction et de la mémoire au sein du protocole Modbus. Modbus Inspector prend en charge le concept Defense-in-Depth défini selon les normes ISA-99 ou CEI 62443 et améliore la sécurité des machines et installations communiquant via le Modbus/TCP.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55