Aperçu des news

Nouveau convertisseur de tension CC

19.10.2015

Convertisseur de tension MACX MCR-VDC  

Nouveau convertisseur de tension pour le traitement de signaux

Les nouveaux convertisseurs de tension MACX MCR-VDC permettent de mesurer les tensions continues jusqu'à 660 V CC et de les transformer en signaux analogiques normalisés.

Les modules sont également utilisables dans des circuits mis à la terre jusqu'à la tension maximale. Ils offrent une isolation renforcée selon les réglementations de sécurité de la norme CEI 61010 en raison des lignes de fuite et des distances dans l'air sur le circuit imprimé. Le convertisseur de mesure CC est disponible au choix avec raccordement Push-in ou vissé. La configuration du produit s'effectue via un commutateur DIP facilement accessible sur la partie supérieure du boîtier. Outre les huit plages de mesure du courant à sélectionner, il est également possible de configurer le signal normalisé souhaité. Les plages de mesure échelonnées s'étendent de 0... 24 V CC à 0... 550 V CC. Avec un réglage zéro/gain, les plages de mesure varient chacune de ± 20 %, augmentant la plage de mesure à 660 V CC. Ce réglage s'effectue sans outil avec Teach-In-Wheel sur la partie supérieure du module. Ainsi, le signal normalisé souhaité atteint toujours sa valeur maximale, indépendamment du niveau de la tension de mesure appliquée.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55