Aperçu des news

Cadre de montage robuste pour RJ45 et SC-RJ

17.02.2017

Cadre de montage robuste pour RJ45 et SC-RJ  

Cadre de montage robuste pour RJ45 et SC-RJ

Phoenix Contact élargit sa gamme de connecteurs de données robustes avec de nouveaux cadres de montage d'appareils.

Les cadres en une pièce de la gamme Push-Pull-ADVANCE sont fabriqués en zinc coulé sous pression et sont conçus pour le raccordement de connecteurs RJ45 ou SC-RJ de la même gamme. En raison de leur indice de protection IP65/67 et de leur raccordement de blindage complet, les cadres sont particulièrement adaptés pour un déploiement dans un environnement industriel. À l'aide d'accessoires de montage supplémentaires, les cadres s'adaptent en toute simplicité aux diverses conditions d'application telles que les découpes de boîtier profondes ou les sorties de câbles coudées.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55