Aperçu des news

Intégrer des signaux analogiques avec niveau de performance

05.05.2014

Gamme d'amplificateurs-séparateurs MACX Safety  

MACX Safety : intégrer des signaux analogiques avec niveau de performance

Avec les nouveaux amplificateurs-séparateurs MACX Safety, il est facile d'intégrer des signaux analogiques dans des applications de sécurité conforme à la directive relative aux machines.

La gamme de produits MACX Safety est entièrement certifiée SIL et répond ç un niveau de performance PL d selon EN ISO 13849-1. Cela permet ainsi une commutation sûre et directe des valeurs seuil sans commande de sécurité supplémentaire. Les modules MACX Safety Ex assurent un traitement sûr de signaux analogiques Ex à sécurité intrinsèque. Ils peuvent être combinés avec d'autres modules de sécurité et intégrés dans la chaîne de sécurité à l'aide du logiciel de conception sistema. Les valeurs pertinentes pour le calcul du niveau de performance sont déjà enregistrées dans la banque de données. À partir d'un PC, les produits sont configurés par FDT/DTM ou avec le logiciel gratuit et autonome Analog Conf comprenant une fonction de surveillance.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55