Aperçu des news

Disponibilité maximale grâce à la redondance du réseau

05.05.2014

Modules de redondance PRP avec raccordement de câbles en cuivre et FO  

Les nouveaux modules de redondance PRP assurent une disponibilité maximale du réseau

Les nouveaux modules de redondance PRP permettent une redondance parallèle du réseau sans délais de commutation, et augmentent ainsi la sécurité contre les pannes dans les réseaux énergétiques.

Les modules permettent de concevoir de façon simple tout un réseau parallèle à disponibilité élevée sans configuration. Lors de la mise en service, les composants doivent être raccordés à l'appareil selon les repères de couleurs. De plus, la conception et le fonctionnement du réseau parallèle est aidée par des fonctions de diagnostic recourant à des LED et un contact de signalisation libre de potentiel. S'ils sont utilisés dans des installations de production d'énergie, les composants doivent répondre à des contraintes climatiques, électromagnétiques et électrostatiques extrêmes. Celles-ci sont présentées dans les normes CEI 61850-3 et IEEE 1613, auxquelles satisfont également les modules de redondance.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55