Aperçu des news

Gestion évolutive du parc

28.06.2018

Gestion évolutive du parc  

Gestion évolutive de parc photovoltaïque

Sur le salon Intersolar Europe à Munich du 20.06. au 22.06.2018, Phoenix Contact présente le nouveau concept évolutif « Gestion du parc en continu » pour les parcs photovoltaïques. Venez nous rendre visite dans le hall A2 - 440 et faites directement sur place l'expérience de nos nouvelles solutions de gestion de parc.

Les solutions logicielles et matérielles, par exemple pour la surveillance ou la visualisation de données météorologiques sont utilisables avec flexibilité et sont coordonnées entre elles sans limites. La gestion du parc inclut les boîtiers de raccordement des générateurs, les enregistreurs de données, les régulateurs d'alimentation, un raccordement SCADA local et un portail Internet. Du niveau du terrain jusqu'à la visualisation des données dans un portail, nous avons créé un concept évolutif pour une gestion globale de l'exploitation du portefeuille d'installations. Chacune de ces solutions peut être utilisée individuellement et, si nécessaire, adaptée spécifiquement au client. Il en résulte une solution globale qui s'intègre sans adaptation des interfaces. Avec ces solutions systèmes coordonnées entre elles, nous vous proposons une gamme opérationnelle d'automatisations et de visualisations déjà éprouvées en pratique. Nous atteignons ainsi un niveau élevé de réutilisation et d'évolutivité, adapté à vos besoins. Un concept global attrayant du point de vue du prix est ainsi créé pour la mise en œuvre de votre installation photovoltaïque.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55