Aperçu des news

Commutateurs pour les réseaux stables des machines

01.12.2016

Deux nouveaux commutateurs de la gamme 2000 avec cinq et huit ports en cuivre  

La réponse parfaitement adaptée aux exigences de la construction de machines : les nouveaux FL SWITCH 2000

Avec les nouveaux commutateurs intelligents de la gamme FL Switch 2000 de Phoenix Contact, vous pouvez configurer et surveiller aisément et rapidement les réseaux dans le secteur de la construction de machines en série.

Dans la construction de machines en série, des réseaux de plus en plus intelligents sont nécessaires pour la détection et la résolution automatiques des erreurs. Les commutateurs non administrables utilisés généralement ne peuvent plus répondre à ces exigences. Pour cette raison, les nouveaux commutateurs 2000 offrent une alternative avec des possibilités de configuration et de surveillance adaptées à ces exigences dans le réseau des machines : à l'aide de fonctions de filtre Multicast et de mécanismes de redondance, la charge des données est réduite dans le réseau et la communication est maintenue même en cas de boucles ou de pannes d'appareils indésirables. Dans le nouveau mode non administrable, tout à fait unique, ces fonctions sont également disponibles en cas de fonctionnement des commutateurs comme des équipements passifs du réseau. La configuration des appareils s'effectue directement sur l'appareil, par ex. à l'aide d'une carte SD ou via le bouton Smart-Mode.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55