Aperçu des news

Disjoncteur de puissance avec technique IO-Link

06.09.2017

Disjoncteur de puissance avec interface IO-Link  

Disjoncteur de puissance avec interface IO-Link : CBMC

Dans les installations et les machines, les équipements de protection et de commande sont de plus en plus mis en réseau.

Les différents états de fonctionnement sont collectés, visualisés et contrôlés depuis la salle de contrôle. Grâce à l'interface IO-Link, intégrez les disjoncteurs électroniques CBMC au système de commande et à la surveillance des processus. Les disjoncteurs de puissance compacts et multicanaux vous offrent une installation transparente. L'interface IO-Link intégrée permet de configurer le disjoncteur de manière adaptée à votre installation. Vous pouvez ainsi effectuer tous les réglages requis à distance à votre guise. Un verrouillage de l'accès à l'appareil protège ce dernier contre tout accès ou manipulation non autorisé sur le terrain. En outre, il est possible de réaliser des intervalles d'entretien basés sur des données de processus et des diagnostics d'erreur sans tension d'alimentation au niveau de l'appareil. Cela augmente considérablement la disponibilité de l'installation.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55