Aperçu des news

Le serveur prend en charge les automates redondants

23.01.2017

Boîte du logiciel PC Worx UA-Server  

Le logiciel PC Worx UA-Server prend désormais en charge les automates redondants

Grâce au serveur PC WORX UA de Phoenix Contact, vous avez la possibilité d'accéder, via le protocole de communication OPC UA (Unified Architecture), à toutes les variables des commandes programmables avec PC WORX.

Avec la version 1.10 du serveur, les automates redondants sont désormais pris en charge (RFC 460R). Lors d'une commutation de la redondance, le serveur accède directement au nouvel automate gérant le processus, sans qu'aucune variable soit perdue. Le serveur est conçu pour de grandes quantités de données : il est capable de transmettre des données de maximum 200 automates à un système de visualisation ou de commande de production. La représentation des variables s'effectue via le profil PLCopen. Pour assurer la communication, le serveur OPC UA utilise le protocole binaire grâce auquel il atteint des vitesses élevées de transmission des données. Un concept de sécurité s'appuyant sur des certificats protège contre tout accès non autorisé, toute manipulation et les erreurs d'utilisation. Outre l'authentification des clients via des certificats, le serveur offre également en option la possibilité de crypter la communication entre le client et le serveur. Une attention particulière a été portée sur le diagnostic détaillé et la configuration de sécurité complète. Le configurateur fourni permet à l'utilisateur de concevoir aisément les réglages de sécurité et d'établir, à distance également, des diagnostics sur les liaisons de communication actuelles avec les clients et les serveurs.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55