Aperçu des news

Cadre de montage pour connecteurs en plastique pour éléments de contact prééquipés

30.08.2017

Cadre de montage pour connecteurs  

Cadre de montage pour connecteurs en plastique pour éléments de contact prééquipés

Avec le nouveau cadre de montage pour connecteurs HC-CIF de Phoenix Contact, montez vos éléments de contact prééquipés de manière aisée et sûre, directement sur le profilé dans l'armoire électrique.

Vous économisez ainsi des niveaux entiers de répartition. Les composants NS 35 et NS 7,5 sont les profilés adaptés. Les cadres en plastique hautes performances, robustes, stables et particulièrement légers, acceptent également les capots passe-câble en plastique des connecteurs de la série B HEAVYCONNEC EVO. Une base générique peut être adaptée simplement au format souhaité. Ceci réduit la diversité des variantes. Un crochet de blocage sert à verrouiller la base sur le support. L'espace de câblage ouvert sur le cadre de base facilite le montage de vos éléments. Vous pouvez aisément fixer et décharger la traction des câbles de raccordement au niveau des arrivées de câble inclinées du support à l'aide d'attache-câbles.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55