Aperçu des news

Le répartiteur en Y assure une séparation entre CAT5 et l'énergie

12.07.2016

Répartiteurs en Y à détrompage Y  

Intégration aisée des appareils avec interface M12 avec détrompage Y

Une interface à détrompage Y transmet aussi bien des données que de l'énergie et réduit en plus le nombre de câbles dans l'installation.

Le nouveau répartiteur en Y à détrompage Y de Phoenix Contact vous permet d'intégrer aisément vos appareils avec des interfaces M12 hybrides. Il dispose d'une part, d'une interface à détrompage Y et d'autre part, d'une interface à détrompage A et D. Il satisfait ainsi aux exigences CAT5. Vous pouvez ainsi intégrer aussi de nouveaux capteurs dans un câblage existant. Les câbles standard à détrompage A et D, déjà installés sont conservés. Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC assure un court temps de montage.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires