Aperçu des news

PC industriels 19" puissants pour les centres informatiques

13.03.2015

PC monté sur rack  

PC industriels puissants au format 19"

Les nouveaux PC industriels au format de rack 19" normalisé de Phoenix Contact sont la solution fiable pour l'acquisition, la mesure, la visualisation et le traitement de grandes quantités de données.

Par son format standardisé, ils sont adaptés à l'armoire électrique 19" et peuvent prendre en charge des applications exigeantes pour des branches différentes. En fonction de l'exigence et de l'espace disponible, il est possible de sélectionner entre deux tailles d'appareil avec deux ou quatre unités de hauteur. Les nouveaux processeurs Intel de la 4e génération assurent des ressources de calcul suffisantes, tout comme la mémoire de travail avec jusqu'à 16 Go et la mémoire de données avec jusqu'à 4 To. Les racks de PC sont extensibles au moyen d'emplacements PCI-/PCIe. La prise en charge RAID (0/1/5/10) assure une haute disponibilité du système et une sécurité élevée des données. L'entretien peut être effectué simplement grâce aux deux ou trois lecteurs Hot-Swap, le clapet avant protège contre un accès non autorisé.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55