Aperçu des news

Convertisseurs de protocole pour la téléexploitation

13.04.2015

Convertisseur de protocole Resygate  

Nouveau convertisseur de protocole pour la téléexploitation

Avec les nouveaux convertisseurs de protocole de la série de produits Resygate de Phoenix Contact, les stations décentralisées peuvent être dorénavant surveillées de façon plus simple et plus rentable.

Les appareils Resygate traduisent de nombreux protocoles de communication courants, issus par exemple de la gestion hydraulique ou de l'approvisionnement en énergie, en téléprotocoles modernes et normés. Ils permettent ainsi d'économiser des coûts pour les interfaces du système directeur. L'élaboration de sous-réseaux permet d'utiliser les espaces d'adressage IP plus efficacement. Les protocoles qui suivent sont traduits dans la communication basée sur TCP/IP selon la norme CEI 60870-5- 101 bal ou CEI 60870-5- 104 :  

  • CEI 60870-5-101 bal
  • CEI 60870-5-101 unbal
  • CEI 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55