Aperçu des news

Mesure de la puissance simple et précise

11.04.2018

Nouveau module de mesure de puissance Axioline F  

Nouveau module de mesure de puissance Axioline F

Mesurez avec précision les données énergétiques et de puissance avec le système d'E/S Axioline F. Le nouveau module de mesure de puissance AXL F PM EF 1F complète dès aujourd'hui le catalogue Axioline F.

Pour faciliter la mise en service, les paramètres courants de mesure des données énergétiques et de puissance sont préréglés. Au besoin, ils peuvent être modifiés par des objets PDI. Dans de nombreuses applications, il n'y a pas besoin de convertisseur pour raccorder les tensions jusqu'à 400/690 V et des courants de phase et de conducteur neutre jusqu'à 5 A. Si cela ne suffit pas, l'installation de convertisseurs externes permet d'élargir les plages de mesure. Les valeurs mesurées servent à calculer les puissances et énergies actives, réactives et apparentes. Les appareils communiquent aussi par impulsions S0. La détermination des harmoniques (THD) permet d'analyser la qualité du réseau. Les sources de perturbations peuvent alors être rapidement localisées. Le boîtier Axioline F, associé à la séparation électrique sécurisée, permet de monter le module de mesure de puissance sans mesures d'isolation des modules d'E/S voisins supplémentaires. Le système d'E/S, rapide, robuste et simple à installer, prend en charge les protocoles réseau basés sur Ethernet courants.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55