Aperçu des news

Nouvelles dimensions d'affichage pour les IHM Visu+

11.01.2016

IHM pour logiciel Visu+  

IHM pour logiciel Visu+

Phoenix Contact élargit sa gamme actuelle d'appareils IHM dédiés au logiciel Visu+ avec quatre variantes d'affichage supplémentaires.

Les nouvelles dimensions d'affichage en 4,3'', 9,0'', 12,0'' et 15,4'' vous laissent encore plus de choix durant la conception de votre installation. Les IHM sont équipées des tout derniers processeurs ARM Cortex A8. Grâce à la puissance optimisée des processeurs, l'utilisateur bénéficie de maximum 10% de réduction des temps de réaction et de passage entre les images. Les visualisations créées avec le logiciel Visu+ sont ainsi encore plus fluides. Des interfaces d'utilisation et de surveillance détaillées et complexes peuvent être créées et l'accès aux machines et installations peut être conçu de manière intuitive. Une mémoire flash de 1 Go et une mémoire vive de 512 Mo offrent des ressources suffisantes pour des concepts de visualisation lourds.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55