Aperçu des news

Pour une utilisation sécurisée d'antennes standards en zone Ex

17.07.2015

Barrière pour antenne en zone Ex  

La barrière pour antenne permet une utilisation sécurisée d'antennes standards en zone Ex

La barrière pour antenne permet d'assurer une sécurité intrinsèque aux sorties haute fréquence des modules radio suivant le mode de protection Ex i.

Elle limite l'énergie d'allumage en cas d'erreur. Ceci vous permet d'utiliser des antennes standard dans des zones explosibles, jusqu'à la zone 0. Grâce à diverses possibilités de montage, la barrière pour antenne peut être installée à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique de manière simple et peu encombrante et est également disponible en tant que solution système.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55