Aperçu des news

Routeur de sécurité à interface de téléphonie mobile 3G

04.02.2014

Routeur de sécurité à interface de téléphonie mobile 3G  

Communication sécurisée avec des machines et des installations

Les nouveaux routeurs de sécurité mGuard à interface de téléphonie mobile intégrée améliorent la sécurité de la communication industrielle via le réseau de téléphonie mobile mondial.

grâce aux nouvelles technologies de sécurité intégrés de type VPN et au pare-feu. Ils supportent les réseaux de téléphonie mobile UMTS/HASPA, mais également les réseaux américains CDMA. Ces produits disposent d'un boîtier robuste, de deux emplacements pour carte SIM et d'un récepteur GPS ; ils prennent également en charge deux ou dix tunnels VPN selon leur modèle. Les produits de télécommunication industrielle sont des composants clés au sein des solutions de téléexploitation et de télémaintenance. Les solutions basées sur Internet et VPN remplacent certes les communications via un modem, mais elles représentent de nouvelles exigences en matière de produits utilisés : il s'agit en effet de garantir la transmission de quantités de données importantes, à des vitesses élevées, tout en empêchant les accès non autorisés au réseau.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55