Aperçu des news

Repérage pour conducteurs et câbles destinés aux environnements difficiles

16.06.2014

Deux tailles pour le repère de câble installé avec plaquette d'enfichage imprimée  

KMK HP, la derrnière génération de repères de câbles

La gamme de produits KMK HP est la toute dernière génération de repères de câbles destinés à l'identification et au regroupement des conducteurs et des câbles.

La gamme de produits KMK HP est la toute dernière génération de repères de câbles de Phoenix Contact destinés à l'identification et au regroupement des conducteurs et des câbles. Les repères de câbles répondent aux exigences élevées de l'industrie ferroviaire grâce aux propriétés spécifiques du polycarbonate utilisé. Ces exigences comprennent entre autres différentes normes de protection incendie comme les homologations UL94 V-0, DIN EN 45545-2, DIN EN 50155, DIN 5510-2 et NF F 16-101/ 16-102, ainsi que la compatibilité à des plages de température comprises entre -40 °C et +140 °C.

L'identification est réalisée par le biais des plaquettes d'identification qui sont encliquetées dans le repère de câble par le biais d'un mécanisme abattant. Les repères se fixent aux conducteurs et aux câbles rapidement et en toute simplicité par des attache-câbles.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55