Aperçu des news

Connecteurs compacts avec système de contact innovant

15.11.2018

FP 0,8 : connecteurs compacts avec système de contact innovant  

FP 0,8 : connecteurs compacts avec système de contact innovant

Phoenix Contact et ept lancent sur le marché une nouvelle gamme de connecteurs carte-à-carte robustes, en pas de 0,8 mm. Les connecteurs disposent d'un nouveau système de contact qui répond aux exigences élevées en matière de sécurité des raccordements de circuits imprimés industriels.

La technologie ScaleX des contacts à deux faces garantit une liaison électromécanique stable à long terme, même en cas de sollicitations par des chocs ou des vibrations. En même temps, le principe permet une tolérance élevée, avec des connecteurs positionnés différemment en fonction du montage. La géométrie du boîtier isolant empêche en outre efficacement que les connecteurs soient insérés les uns dans les autres de manière erronée. Au salon electronica, Phoenix Contact et ept présenteront des versions blindées avec les nombres de pôles 12, 20, 32, 52 et 80. Le blindage fermé garantit une compatibilité électromagnétique (CEM) élevée et convient donc tout particulièrement à une transmission des données sans parasites, avec des taux de transmission pouvant atteindre 16 Gbit/s.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55