Aperçu des news

Imprimante LED UV industrielle

20.04.2018

BLUEMARK ID COLOR, imprimante couleur LED UV industrielle  

Procédé LED-UV pour des impressions haute qualité immédiatement utilisables

La nouvelle génération BLUEMARK ID de Phoenix Contact est la solution tout-en-un pour le repérage industriel.

Avec l'imprimante CMYK BLUEMARK ID COLOR respectueuse de l'environnement, vous pouvez imprimer vos supports en monochrome mais aussi profiter des avantages de l'impression couleur. Le procédé LED UV innovateur réalise des impressions haute qualité immédiatement utilisables. La résolution d'impression réglable vous permet de réguler la consommation de liquide et la vitesse d'impression pour les adapter à l'application actuelle. Le logiciel de repérage intégré assiste l'ensemble du procédé d'impression. Saisissez les informations nécessaires directement sur l'écran tactile 7“ polychrome. La navigation intuitive vous facilite la manipulation des commandes.

Avec les appareils BLUEMARK ID, vous pouvez imprimer en format UC, UCT, US et sur les supports de repérage en aluminium. La gamme vous propose plus de 1 300 matériaux de repérage, pour toutes les applications. L'insertion frontale sélectionnable en option assure la flexibilité de l'alimentation en matériaux. La fonction de désempilage automatique de la BLUEMARK ID COLOR imprime plus de 14 000 (impression couleur) ou 21 000 repères (impression monochrome) à l'heure. L'intégration de l'imprimante dans votre structure est réalisée au travers des interfaces intégrées.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55