Aperçu des news

Bloc de jonction orthogonal pour C.I. destiné aux appareils pour profilés

11.07.2016

Bloc de jonction orthogonal pour C.I. destiné aux appareils pour profilés  

Convient de manière idéale aux appareils pour profilés : les blocs de jonction pour C.I coudés FKDSO 2,5/ -L1 et -R1

Phoenix Contact présente les nouveaux blocs de jonction de la série FKDSO 2,5/... L1 et R1. Les versions coudées au choix, à droite ou à gauche, permettent une orientation orthogonale par rapport au circuit imprimé.

Les blocs de jonction au pas de 5 mm sont ainsi particulièrement adaptés aux appareils à monter sur profilés, car la sortie du câble s'intègre en toute flexibilité dans les conceptions spécifiques des appareils des clients. Les blocs de jonction pour C.I. de 1 à 4 pôles conviennent pour des courants jusqu'à 20 A et des tensions jusqu'à 320 V. Le raccordement à ressort très pratique Push-in avec son poussoir d'actionnement de couleur distincte permet de raccorder aisément et sûrement les conducteurs avec des sections comprises entre 0,2 mm² et 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55