Aperçu des news

Logiciel d'étude et de repérage

20.04.2018

Logiciel détude et de repérage PROJECT complete  

Avec Project complete, de la planification à la barrette de raccordement terminée

Le logiciel de planification et de repérage PROJECT complete de Phoenix Contact vous accompagne pendant tout le processus, de la conception à la livraison de la barrette de raccordement terminée.

Profitez des fonctions intelligentes de l'interface intuitive comme l'autocorrection, le speedmarking ou la visualisation en 3D de projets, pour automatiser vos étapes de travail et gagner beaucoup de temps lors de la planification de vos composants.

Le logiciel d'étude dispose d'interfaces optimisées pour tous les logiciels CAE courants. Reprenez d'un clic les données du schéma de connexion pour créer la barrette de raccordement correspondante. Commandez directement et facilement en ligne vos projets complets. Le logiciel transfère les données nécessaires dans l'espace personnel qui vous est réservé sur le site Internet de Phoenix Contact. Vous recevez immédiatement un devis personnalisé et des informations sur la disponibilité des produits. Lancez directement votre commande. L'outil performant de repérage du logiciel PROJECT complete prend en charge tous les appareils de sortie et tous les matériaux de repérage de Phoenix Contact. Configurez rapidement et sans effort vos fichiers d'impression individuels avec une grande sélection de modèles, de symboles et de mises en page.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55