Aperçu des news

Démarreur moteur hybride modulaire

06.12.2018

Avec CONTACTRON pro, Phoenix Contact fournit une nouvelle version des démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON.

Les nouveaux appareils disposent d'une intégration facile, supplémentaire de la sécurité, et d'une extension modulaire.

Le relais de sécurité en amont assure l'arrêt sécurisé des moteurs raccordés, après un arrêt d'urgence jusqu'au niveau de performance e. Le connecteur de bus sur rail DIN permet de procéder à la coupure d’arrêt d’urgence simultanée de tous les démarreurs moteurs hybrides suivants, sans câblage supplémentaire. En outre, tous les modules peuvent être alimentés par l’alimentation du circuit. Le module de réponse optionnel permet de surveiller l'état du moteur depuis la salle de contrôle.

Avec la combinaison de semi-conducteurs sans usure et de relais robustes, la technologie hybride assure une grande disponibilité des installations.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55