Aperçu des news

Repérage de conducteurs et de câbles autofixants avec le tuyau de repérage ovale

29.01.2020

Mise en place du tuyau de repérage WMS  

Tuyau de repérage ovale en rouleau – repérage de conducteurs et de câbles autofixants

Les nouveaux tuyaux de repérage WMS-OT HF de Phoenix Contact vous permettent d'emmancher les repérages sur les câbles ou les conducteurs rapidement et facilement grâce à leur grande ouverture.

Grâce à sa forme ovale, le tuyau de repérage se fixe tout seul et ne glisse pas sur le support.

Les produits en rouleau sont disponibles en couleur blanche et jaune. Le format sans fin peut être découpé à n'importe quelle longueur et à n'importe quelle dimension. Les tuyaux de repérage sont particulièrement adaptés au repérage de conducteurs et de câbles dans l'industrie ferroviaire car ils sont fabriqués en polyoléfine sans halogène et sont homologués DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3). Phoenix Contact vous propose des imprimantes à rouleaux à transfert thermique économiques pour faciliter le repérage des tuyaux de repérage et de nombreux autres matériaux.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55