Aperçu des news

Résistance de terminaison active pour PROFIBUS

11.07.2016

Résistance de terminaison active pour PROFIBUS  

La résistance de terminaison active permet la terminaison des réseaux PROFIBUS

La terminaison des réseaux Profibus s'effectue désormais via la nouvelle résistance active de terminaison PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Par le biais de la terminaison permanente, l'appareil garantit une communication sans perturbation, notamment dans les applications avec équipements bus variables.

Le raccordement de la ligne de bus s'effectue au choix via un bloc de jonction double à ressort enfichable ou un connecteur femelle D-SUB. Les appareils actifs de programmation et diagnostic sont alimentés en tension via l'autre raccordement D-SUB. L'appareil est ainsi adapté également comme raccordement défini des appareils de service et de mesure au sein d'un système de bus. Pour le diagnostic local, l'utilisateur dispose de LED de signalisation concernant l'activité de bus et l'alimentation en tension redondante.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55