Aperçu des news

Nouveaux connecteurs pour C.I. pour boîtiers électroniques modulaires

16.02.2016

Connecteurs pour C.I. PSPT 2,5  

Connecteurs pour C.I. PSPT 2,5 pour boîtiers électroniques modulaires

Phoenix Contact élargit sa gamme de connecteurs pour C.I. destinés aux boîtiers électroniques des séries ME et ME-MAX.

Les connecteurs PSPT 2,5 disposent du raccordement aisé Push-in et permettent le câblage rapide et sans outils des armoires électriques, même dans des conditions de montage difficiles. La gamme de produits est conçue pour des courants jusqu'à 16 A (CEI) et des tensions jusqu'à 250 V (CEI). Elle convient au raccordement de sections de conducteurs comprises entre 0,2 et 2,5 mm². Les connecteurs existent dans les versions à deux, trois et quatre pôles pour le pas de 5,0 mm. Les touches d'actionnement aisées avec points-test intégrés réduisent le temps de câblage et simplifient la maintenance préventive. En association avec les embases de la gamme MSTBO 2,5, les utilisateurs peuvent, en outre, mettre en place des raccordements pour C.I. protégés contre les contacts accidentels et ainsi assurer une conception encore plus sécurisée du câblage des boîtiers électriques.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55