Aperçu des news

Pare-feu sûrs pour OPC Classic

09.02.2015

Routeur de sécurité mGuard RS 4000 avec pare-feu OPC  

La fonction OPC-Inspector du mGuard RS 4000 s'active via une licence

Les produits de sécurité industrielle mGuard de Phoenix Contact peuvent disposer d'une extension de la fonction OPC-Inspector via une licence à partir du firmware 8.1.

Cette extension payante du firmware permet une communication OPC fiable et sécurisée à un niveau élevé de sécurité, étant donné qu'elle comprend, analyse et autorise en conséquence la circulation de données OPC. Les fonctions Deep Packet Inspection, Defence in Depth et Segmentation sont prises en charge par NAT, pour répondre spécifiquement aux exigences du protocole OPC Classic.

Le protocole de communication OPC Classic est très largement répandu dans l'industrie. Les pare-feu traditionnels ne sont pas en mesure de sécuriser ce protocole industriel et cela entraîne des conséquences dramatiques : partout où le protocole OPC Classic est utilisé, il n'est pas possible de mettre en œuvre une réglementation de la circulation des données avec un pare-feu. Il en résulte une vulnérabilité critique.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55