Aperçu des news

Système de relais industriels avec versions pour zones explosives

03.09.2018

Relais industriels à 4 contacts inverseurs pour zone 2  

Relais industriels à 4 contacts inverseurs pour zone 2

Avec les nouveaux modules du système de relais industriels RIFLINE complete, vous pouvez maintenant brancher et débrancher des signaux en toute sécurité, dans les atmosphères explosives de la zone 2.

Les modules à relais sont conformes aux normes des homologations suivant UL Classe 1, Division 2, ATEX et IECEx, et sont donc équipés en particulier pour l'utilisation internationale dans les zones explosives. Les modules disposent de boîtiers à étanchéité RTIII et sont disponibles avec une connectique à vis ou Push-in. En tant que modules complets prémontés, ils sont disponibles avec des tensions d'entrée de 24 V DC, 120 et 230 V AC. Grâce à leur modularité, les modules à relais avec des fonctions avancées peuvent aussi être assemblés en propre régie.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55