Aperçu des news

Nouvelles variantes de tension inférieures à 100 W

29.01.2020

Alimentations QUINT POWER  

QUINT POWER avec une puissance inférieure à 100 W

Les alimentations Quint Power de Phoenix Contact dans la gamme de puissance jusqu'à 100 W sont désormais également disponibles avec des tensions spéciales de 5 V et 12 V. Les trois nouvelles alimentations monophasées (5 V DC avec 5 A, 12 V DC avec 2,5 A et 7,5 A) complètent le portefeuille qui s'étendait jusqu'à présent aux appareils 24 V sur la plage de puissance jusqu'à 100 W.

Les alimentations de petite taille garantissent une disponibilité élevée de l'installation même dans une faible plage de puissance avec une surveillance préventive du fonctionnement et une réserve de puissance. Démarrez des charges difficiles avec le boost dynamique qui offre jusqu'à 200 % de la puissance nominale pendant 5 secondes et étendez facilement votre installation avec le boost statique qui offre jusqu'à 125 % de la puissance nominale en permanence. Profitez du degré d'efficacité élevé de 92,4 % et de la longue durée de vie en service avec une puissance dissipée réduite et un faible échauffement. Des seuils de puissance sélectionnables ou la signalisation de DC OK permettent une surveillance des paramètres de sortie adaptée à votre application. La surveillance préventive des fonctions signale tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs. Les alimentations disposent d'une large plage de tension d'entrée DC de 88 V DC à 350 V DC. Mettez les alimentations en service rapidement et facilement grâce à la technologie de raccordement Push-in. Le design étroit et plat des appareils permet en outre de gagner de la place dans votre armoire électrique.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55