Aperçu des news

Alimentations puissantes

22.06.2018

Alimentation électrique puissante pour une disponibilité élevée de linstallation  

Alimentation électrique performante QUINT POWER

Avec les nouvelles variantes de tension des alimentations puissantes QUINT POWER, vous assurez une grande disponibilité des installations. Ces nouvelles versions comprennent un appareil de 12 V avec un courant de sortie de 15 A, ainsi que deux appareils de 48 V avec un courant de sortie de 5 et 10 A.

Avec un côté sortie puissant, QUINT POWER offre la SFB Technology, qui fournit un courant égal à six fois l'intensité nominale en 15 ms, et déclenche les coupe-circuits automatiques d'une manière sélective.

Les récepteurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner. Pour une extension aisée de votre installation, vous disposez du Boost statique avec jusqu'à 125 % de l'intensité nominale en permanence. Le Boost dynamique avec jusqu'à 200 % de l'intensité nominale pendant 5 s permet de démarrer les charges difficiles. Le côté entrée robuste avec éclateur à gaz intégré assure une immunité élevée jusqu'à 6 kV, et une durée de sauvegarde de 20 ms minimum, en cas de coupure de courant. La signalisation complète avec contacts analogique, numérique et de relais augmente la disponibilité de votre application. La surveillance préventive des fonctions signale tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs. En plus, vous pouvez commander l'alimentation électrique QUINT POWER, configurée à partir d'une unité.

Avec l'interface NFC, vous pouvez personnaliser les seuils de notification et les courbes caractéristiques. Grâce à la grande plage de température de -40 °C à +70 °C, ces alimentations électriques peuvent être utilisées d'une manière flexible. Cette gamme de produits est complétée par de nombreuses homologations internationales.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55