Aperçu des news

Coupleur de bus certifié suivant Profinet Spec. 2.3

22.06.2018

Coupleur de bus, TPS BK  

AXL F PN BK TPS

Le coupleur de bus Axioline F représente dans l'environnement Profinet, le lien entre le système Axioline F et le système supérieur Ethernet. En tant que premier coupleur de bus Profinet de Phoenix Contact, l'appareil dans la version TPS est certifié suivant Profinet Spec. 2.3.

En plus, le coupleur de bus est compatible avec PROFIenergy. À l'état désactivé, des mécanismes de coupure permettent d'économiser de l'énergie. La gestion basée sur le Web a été complétée, de manière à pouvoir consulter des informations statiques telles que les caractéristiques techniques, l'adresse MAC ou des informations dynamiques, telles que l'adresse IP.

Il est possible de mettre en service la station Axioline F avec le logiciel Startup+, indépendamment du réseau supérieur, via l'interface de service ou via un port Ethernet sur le coupleur de bus.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55