Aperçu des news

Capots pour contacts sertis modulaires et compacts

13.11.2019

Capot pour contacts sertis  

Les capots sont utilisés sur des blocs de jonction enfichables.

Les capots compacts CP de Phoenix Contact conviennent idéalement à la fabrication entièrement automatisée de faisceaux de câbles et l'équipement de capots.

Bonnes possibilités d'utilisation également pour l'usinage de conducteurs avec des processus de sertissage automatisés. Les capots permettent de réaliser des économies de temps lors de la fabrication et de la mise en service dans une construction d'installations modulaire.

Des verrouillages et des dispositifs anti-traction peuvent être installés en option. Les capots d'une largeur de pas de 5,1 mm sont utilisés sur les blocs de jonction enfichables de 2,5-mm².


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55