Aperçu des news

Boîtiers de connecteurs larges pour câbles d'alimentation à polarité élevée

22.06.2018

Boîtier HEAVYCON-STANDARD pour le montage de deux éléments de contact à polarité fixe  

HEAVYCON B32 et B48

Les boîtiers HEAVYCON STANDARD sont en aluminium de grande qualité, résistant à la corrosion. Grâce à leurs surfaces et à leurs joints conducteurs, ils conviennent également à vos applications CEM.

Les boîtiers B32 et B48 sont nouveaux. Ils accueillent deux éléments de contact à polarité fixe l'un à côté de l'autre. Ils permettent ainsi d'économiser beaucoup de place lors du câblage. Les boîtiers B32 sont adaptés pour deux éléments B16, et se verrouillent avec des étriers transversaux. Dans les boîtiers B48, vous pouvez monter deux éléments de contact B24. Ces boîtiers se ferment facilement avec le verrouillage à étrier longitudinal. Choisissez entre une sortie du câble latérale ou droite. Les couvercles adaptés sont également disponibles. Les boîtiers STANDARD sont conçus pour des contraintes mécaniques et des vibrations élevées. Grâce aux formats standardisés des capots passe-câble, des boîtiers à socle et des embases, ils sont compatibles avec les normes industrielles.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55