Aperçu des news

Une alimentation des appareils sûre et rapide

29.01.2020

Répartiteurs dénergie enfichables de la série PRC  

Répartiteurs d'énergie enfichables de la série PRC

Phoenix Contact élargit la gamme d'applications de ses connecteurs circulaires en plastique PRC avec des distributeurs de puissance préconfectionnés.

Les coffrets de distribution résistent aux intempéries grâce à l'indice de protection IP 69. Cette gamme de produits est donc particulièrement adaptée à l'alimentation des appareils utilisés à l'intérieur et à l'extérieur.

Les versions monophasées sont dotées d'une entrée à trois pôles et de deux sorties à trois pôles. Les distributeurs à trois pôles sont dotés d'une sortie à cinq pôles et de trois sorties à cinq pôles. Le diviseur de phase, également disponible, permet de diviser une entrée triphasée en trois sorties monophasées. L'ensemble de la gamme PTF est conçu pour des courants assignés jusqu'à 32 A et des tensions de référence jusqu'à 400 V (AC).


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55