Aperçu des news

Nouveaux Box PC pour une utilisation directement sur le terrain

13.07.2015

Box PC VL2 BPC 2000  

Une nouvelle conception robuste des Box PC

La toute dernière génération des Box PC Valueline offre désormais une conception robuste totalement nouvelle et de nouveaux processeurs dans différentes classes de puissance.

Les Box PC représentent une solution résistante pour une utilisation directement sur le terrain des ordinateurs industriels. Par ailleurs, ils sont conçus sans ventilateur. Tous les composants essentiels disposent d'une maintenance facile avec accès. L'appareil peut faire l'objet d'une extension via un logement PCI/PCIe. Deux mémoires de données et un support RAID augmentent la sécurité des données. Le processus peut être choisi pour répondre à l'exigence : Intel Core i5-4300U, de 4e génération (Haswell) ou Intel Celeron N2930, de 3e génération (Baytrail). Les Panel PC peuvent être mis en réseau de manière polyvalente via les interfaces 4 x USB 2.0 et/ou 2 x USB 2.0 et 2 x USB 3.0. Par ailleurs, le Box PC dispose d'affichages multi-écrans et de grands écrans jusqu'à 4K. L'appareil peut être mis en place via un montage mural ou un montage sur chant, en fonction des besoins.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55