Aperçu des news

Nouvelles alimentations pour la construction mécanique

23.03.2015

Alimentations TRIO POWER avec Push-in raccordement  

La nouvelle génération TRIO POWER : idéale pour la construction mécanique

La nouvelle génération de la gamme d'alimentations TRIO POWER a été revue pour l'utilisation en construction mécanique. Toutes les fonctions ainsi que la largeur peu encombrante répondent aux exigences élevées de ce domaine.

Toutes les fonctions et la forme peu encombrante sont adaptées aux exigences élevées de cette zone. L'alimentation fiable de tous les consommateurs même dans des conditions ambiantes difficiles est assurée par des alimentations électriques et mécaniques extrêmement robustes. Les sept nouvelles alimentations intègrent le Power Boost dynamique qui peut démarrer également des charges difficiles avec 150 pour cent du courant nominal pendant cinq secondes offrant ainsi une grande disponibilité d'installation de toutes les machines et installations. Le design robuste doté d'une grande résistance aux chocs, aux vibrations et à la tension, les valeurs MTBF élevées (Mean Time Between Failure) de plus d'un million d'heures ainsi que la surveillance de fonctionnement active avec LED DC-OK et le contact de signal sans potentiel permettent une alimentation sûre de tous les consommateurs 24-V-DC raccordés.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55