Aperçu des news

Des connecteurs à usage intensif pour chaque existence

11.05.2015

Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC complete  

Le connecteur adapté à chaque application

Les connecteurs à usage intensif de la famille de produits HEAVYCONNEC complete de Phoenix Contact sont étanches en toute fiabilité jusqu'à un indice de protection IP69K.

Avec les boîtiers combinables des trois séries ainsi que les éléments de contact appropriés, il existe des connecteurs adaptés à chaque exigence. La série STANDARD offre un vaste assortiment de boîtiers métalliques robustes présentant différents sens de sortie de câble possibles et des dispositifs de verrouillage variés. La fermeture à baïonnette, amovible de manière flexible de la série EVO permet de choisir en toute liberté le sens de sortie du câble et de réduire la variété des versions et ainsi les coûts de stockage jusqu'à 70%. Du fait de leur verrouillage à vis sans embase, les boîtiers de la série ADVANCE ne sont pas seulement économiques, mais ils sont particulièrement robustes et promettent une longue durée de vie. Vous pouvez combiner tous les composants comme bon vous semble, ainsi que les modifier, les compléter ou les échanger de façon personnalisée.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55