Aperçu des news

Système d'installation pour les petites sections

24.08.2015

Système d'installation QPD  

Nouvelle gamme de produits compacts pour les sections de brins de 0,5 mm² à 1,5 mm²

Le système d'installation QPD avec le raccordement autodénudant IDC QUICKON de Phoenix Contact existe désormais pour les sections de brins de 0,5 mm² à 1,5 mm².

Cette catégorie de produits compacts est tout particulièrement adaptée aux applications dont l'espace d'installation est réduit. La gamme complète de produits s'étend désormais aux sections de conducteurs de 0,5 mm² à 6 mm² et s'adapte aux puissances jusqu'à 690 V / 40 A nécessaires à la distribution énergétique dans des machines, installations et bâtiments très étendus. Le raccordement autodénudant du système d'installation permet d'économiser jusqu'à 80 % de temps d'installation. Pour le raccordement, il suffit de dénuder le câble, d'ordonnancer les torons dans le corps d'épissure, de sectionner ces derniers à ras puis de les visser. Aucun outil spécial n'est requis. Un autre avantage réside dans la conception robuste et la grande flexibilité des articles. Ils répondent aux exigences de l'indice de protection IP68/IP69K et de la catégorie de résistance au choc IK07. La gamme de produits comprend les traversées de paroi, les prolongateurs de câble, les connecteurs ainsi que les répartiteurs H et T.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires