Aperçu des news

Presse-étoupes innovants de boîtier M12 avec compensation de tolérance

06.04.2015

Presse-étoupe de boîtier M12 avec compensation de tolérance  

Presse-étoupe de boîtier M12 à compensation de tolérance

Le nouveau presse-étoupe de boîtier M12 VARIOPORT de Phoenix Contact, à compensation de tolérance, compense rapidement et aisément les tolérances de fabrication du boîtier et du circuit imprimé jusqu'au millimètre près.

Dans le cadre de solutions concernant l'indice de protection IP67, l'interaction entre les composants des circuits imprimés et les éléments mécaniques du boîtier IP67 constituent un pré-requis fondamental. Les contacts du circuit imprimé doivent, malgré les tolérances inhérentes au processus de brasage, s'ajuster aux ports mécaniques des passages de câbles. De cette manière uniquement, le circuit imprimé équipé peut s'insérer exactement dans le boîtier. Au moment de la production, il est souvent fait appel à des moyens auxiliaires comme des gabarits de montage ou à une fabrication en CNC (Computerized Numerical Control), exacte et donc coûteuse.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires