Aperçu des news

Le système d'E/S Axioline : pour tous les réseaux et tous les environnements

30.05.2017

Le système d'E/S Axioline  

Compatible avec tous les réseaux, il peut être installé en armoire électrique et sur le terrain

Que ce soit dans une armoire électrique ou sur le terrain, et peu importe le réseau que vous utilisez, avec notre système d'E/S Axioline vous disposez toujours des modules E/S appropriés.

Axioline F est un système d'E/S destiné à l'armoire électrique, tandis qu'Axioline E est la nouvelle gamme d'E/S pour installation sur le terrain. Indépendamment du format, Axioline s'adapte à tous les principaux réseaux : PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, sercos, Modbus-TCP ainsi que PROFIBUS. Toutes les E/S sont rapides en termes de temps de réponse, de conception robuste et particulièrement faciles à manier. Cela garantit un vaste champ d'application et une flexibilité accrue.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55