Aperçu des news

Les logiciels de Phoenix Contact sont désormais disponibles avec Window 10

22.09.2016

Logiciels de Phoenix Contact  

Logiciels compatibles avec Windows 10

Phoenix Contact a adapté ses produits logiciels pour la technologie de commande afin d'être compatibles avec le dernier système d'exploitation de Microsoft : Windows 10.

Windows 10 est déjà déployé dans de nombreuses entreprises industrielles. Cette tendance prend de l'ampleur en raison d'exigences élevées en matière de sécurité dans l'environnement industriel. Microsoft n'assure désormais plus la maintenance des systèmes d'exploitation antérieurs tels que Windows XP, car ils ne sont plus en mesure de répondre à ces exigences accrues en matière de sécurité. Les produits logiciels suivants sont compatibles avec Windows 10 à partir de la version indiquée :

  • Les produits et accessoires de la suite logicielle AX 2016 1.83, tels que PC Worx 6.30, SafetyProg 3.40, Visu+ / Visu+ Express 2.42, WebVisit 6.30, AX OPC Server 3.0.96, Config+ 1.60, Diag+ 2.60, Diag+ NetScan 1.50
  • Les outils et interfaces d'applications tels que PC Worx Firmware Updater 2.1 et UA Server 1.10, PLCI 1.10, HFI 3.20, les pilotes PCI pour Windows 8/10 (32 bits/64 bits)
  • Les composants technologiques tels que Multiprog 5.51, Safeprog 3.40

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55