Aperçu des news

Alimentation avec indice de protection IP67

07.10.2019

Alimentation TRIO POWER avec indice de protection IP67  

TRIO POWER avec indice de protection 67

Laissez-vous convaincre par les nouvelles alimentations TRIO POWER dans l'indice de protection IP67 de Phoenix Contact avec un design résistant aux intempéries pour une utilisation aussi bien dans un environnement industriel rude que dans des conditions environnementales extrêmes.

Les alimentations robustes avec fonctionnalités standard conviennent tout particulièrement à une installation décentralisée sur le terrain. L'installation rapide directement sur le récepteur permet d'économiser des longueurs de câbles. Vous réduisez ainsi les pertes de câbles et gagnez de la place dans l'armoire électrique.

Le boîtier en fonte d'aluminium vous garantit en outre une disponibilité élevée de l'installation grâce à une résistance aux conditions extrêmes due à la température, à la poussière et à l'eau. Grâce à la résistance aux chocs, aux vibrations et à la rigidité diélectrique, les alimentations sont robustes sur le plan mécanique et électrique. Utilisez la large plage de température de -25 °C à +85 °C et profitez de la flexibilité dans ce domaine d'utilisation. Le boost dynamique avec 150 % de l'intensité nominale pendant max. 5 s vous permet de démarrer les charges difficiles avec fiabilité. Le rendement de plus de 93 % vous offre en outre une efficacité énergétique élevée.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55