Aperçu des news

Connecteur pour les engins de chantier et les machines agricoles

12.01.2015

Connecteur Superseal à 2 pôles  

Connecteur pour électrovanne pour systèmes hydrauliques mobiles

Phoenix Contact complète sa gamme déjà fournie de connecteurs pour électrovanne avec le connecteur Superseal destiné aux engins de chantier et aux machines agricoles mobiles.

Ceux-ci se trouvent tout spécialement au niveau des projecteurs de travail ou également des vannes hydrauliques. Le programme inclut des connecteurs surmoulés en version douille et tige droite à deux pôles. Les jeux de câbles sont fournis avec des longueurs de 1,5, 3, 5 ou 10 mètres, des longueurs spéciales étant disponibles sur demande.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55